Busbar machining

Fast, precise, ergonomic bending, punching and cutting of copper and aluminium busbars.

Mobile CW 120-M

Najjednostavnija, najbrža i najfleksibilnija obrada sabirnica

Karakteristike i prednosti

Karakteristike

  • Integrisani merni sistem za sve funkcije sa horizontalnim graničnikom
  • Integrisani precizni laser
  • Jednostavno podešavanje visine radne zone
  • Spoljni hidraulični priključak za gotovo neograničene mogućnosti proširenja obrade
  • Jedinica za probijanje, savijanje i sečenje

Prednosti

  • Sabirnice se efikasno...
  • ... probijaju
  • ... savijaju
  • ... seku
  • Sve objedinjeno u jednom proizvodnom rešenju

Varijante proizvoda

Obrada sabirnica sa Copper Workstation CW 120-M

  • Precizno, brzo i ergonomsko savijanje, probijanje i sečenje
  • Precizni laser za lakše operacije sečenja i savijanja
  • Obrada sabirnica direktno na radnom mestu

Savijajte, probijajte i secite bilo gde – sa CW 120-M

Precizna, brza i tačna obrada sabirnica tačno tamo gde vam je potrebna. Mobilni CW 120-M omogućava rad gde god želite.

Dodatna oprema za obradu sabirnica

Pravi alat za industriju sabirnica.

Probojni alat

  • Takođe za probijanje okruglih rupa od 6,6 mm do 21,5 mm
  • Dostupni različiti prečnici
  • Za različite vrste navoja

Matrica

  • Za upotrebu zajedno sa probojnim alatom
  • Dostupni različiti prečnici
  • Dostupna i za proreze

Nožna pedala

  • Sigurnosna nožna pedala sa 3 tačke
  • Za uređaje iz serije proizvoda CW 120-S
  • Jednostavno rukovanje

Hidraulični cilindar

  • Za optimalnu izradu otvora u čeličnom limu i nerđajućem čeliku
  • Za upotrebu zajedno sa hidrauličnom pumpom
  • Fleksibilna upotreba i ergonomsko rukovanje

Hidraulično crevo

  • Za upotrebu zajedno sa hidrauličnim cilindrom i pumpom
  • Omogućava probijanje okruglih, kvadratnih i pravougaonih otvora u čeličnom limu i nerđajućem čeliku
  • Dvoslojna varijanta

Probojni alat i matrica za proreze

  • Za izradu proreza do maksimalno 21 × 18 mm
  • Fleksibilne mogućnosti obrade
  • Alati za proreze dostupni na zahtev

Pribor za probijanje rupa za obradu čelika i nerđajućeg čelika

  • Za probijanje okruglih, kvadratnih i pravougaonih otvora
  • Setovi alata za probijanje dostupni u više varijanti
  • Fleksibilna i precizna obrada

Slični proizvodi

Statičke radne jedinice CW 120-S

  • Za fleksibilnu upotrebu u radionici
  • Samostalna obrada sabirnica
  • Kompaktan dizajn

Možda će vas zanimati

Ehrt Maschinenbau GmbH

Ehrt Maschinenbau GmbH pridružio se Friedhelm Loh grupi 1. januara 2022. godine. Kompanija Ehrt Maschinenbau GmbH iz Rheinbreitbacha svetski je lider u mašinama za probijanje i savijanje za automatizovanu obradu ravnih materijala kao što su sabirnice i profili. Neke Ehrt mašine, kao što su EB 20 i FlexPunch, već su povezane sa Eplan sistemom i unapređuju lanac vrednosti (Rittal Innovation Center – RIC). Planirano je i njihovo povezivanje sa Rittal Panel Processing Center-om (RiPPC).