Busbar machining

Fast, precise, ergonomic bending, punching and cutting of copper and aluminium busbars.

Static CW 120-S

Najjednostavnija i najbrža obrada sabirnica

Karakteristike i prednosti

Karakteristike

  • Integrisani precizni laser za tačno označavanje mesta sečenja i savijanja
  • Električni ugaoni merač u jedinici za savijanje i probijanje rupa
  • Po želji se može proširiti hidrauličnim cilindrima za dodatne opcije obrade
  • Hidraulični cilindar kompatibilan sa priborom za probijanje rupa za obradu čelika i nerđajućeg čelika
  • Ručke za jednostavno rukovanje

Prednosti

  • Efikasna obrada sabirnica
  • Izuzetna preciznost savijanja i probijanja
  • Samostalna obrada sabirnica
  • Kompaktan dizajn
  • Dosledno visok kvalitet obrade

Varijante proizvoda

Jedinica za savijanje i probijanje sabirnica CW 120-S

  • Za savijanje i probijanje sabirnica
  • Pogodno za okrugle rupe i proreze
  • Integrisani precizni laser olakšava operacije sečenja i savijanja

Jedinica za sečenje sabirnica

  • Sečenje sabirnica na željenu dužinu
  • Po želji se može proširiti potpornim valjcima
  • Jednostavna montaža na radni sto

Jednostavno savijanje, probijanje i sečenje – sa serijom proizvoda CW 120-S

Obrada sabirnica nikada nije bila ovako precizna, brza i efikasna. Statičke jedinice CW 120-S značajno olakšavaju savijanje, probijanje i sečenje sabirnica.

Dodatna oprema za obradu sabirnica

Probojni alat

  • Takođe za probijanje okruglih rupa od 6,6 mm do 21,5 mm
  • Koristi se zajedno sa matricama
  • Za različite vrste navoja

Matrica

  • Koristi se zajedno sa probojnim alatom
  • Dostupna u različitim prečnicima
  • Dostupna i za proreze

Nožna pedala

  • Sigurnosna nožna pedala sa 3 tačke
  • Za upotrebu sa uređajima iz serije CW 120-S
  • Jednostavno rukovanje

Hidraulični cilindar

  • Za optimalnu izradu otvora u čeličnom limu i nerđajućem čeliku
  • Za upotrebu sa hidrauličnom pumpom
  • Fleksibilna upotreba i ergonomsko rukovanje

Hidraulično crevo

  • Za upotrebu sa hidrauličnim cilindrom i pumpom
  • Omogućava probijanje okruglih, kvadratnih i pravougaonih otvora u čeličnom limu i nerđajućem čeliku
  • Dvoslojna varijanta

Potporni valjak za sabirnice

  • Za jednostavno rukovanje pri sečenju sabirnica na dužinu
  • Skladištenje koje štedi prostor
  • Podržava proces sečenja

Probojni alat i matrica za proreze

  • Za izradu proreza do maksimalno 21 × 18 mm
  • Fleksibilne mogućnosti obrade
  • Alati za proreze dostupni na zahtev

Pribor za probijanje rupa za obradu čelika i nerđajućeg čelika

  • Za probijanje okruglih, kvadratnih i pravougaonih otvora
  • Setovi alata za probijanje dostupni u više varijanti
  • Fleksibilna i precizna obrada

Slični proizvodi

Mobilna Copper Workstation CW 120-M

  • Za fleksibilnu upotrebu u radionici
  • Funkcije savijanja, probijanja i sečenja sabirnica objedinjene u jednom rešenju
  • Uključuje sistem fioka za alat i dokumentaciju

Možda će vas zanimati

Ehrt Maschinenbau GmbH

Ehrt Maschinenbau GmbH pridružio se Friedhelm Loh grupi 1. januara 2022. godine. Kompanija Ehrt Maschinenbau GmbH iz Rheinbreitbacha svetski je lider u mašinama za probijanje i savijanje za automatizovanu obradu ravnih materijala kao što su sabirnice i profili. Neke Ehrt mašine, kao što su EB 20 i FlexPunch, već su povezane sa Eplan sistemom i unapređuju lanac vrednosti (Rittal Innovation Center – RIC). U planu je i njihovo povezivanje sa Rittal Panel Processing Center-om (RiPPC).