Wire processing machines

Fully automated wire processing including length-cutting, stripping, fitting with wire end ferrules and labelling. As well as project-specific order picking into the dedicated storage system, output in chain bundle format or ejection of the wires is also supported.

Mašina za krimpovanje RC

Vrhunsko rešenje za jednostavnu i brzu obradu žica

Karakteristike i prednosti

Karakteristike

  • Magazin sa 5 pozicija eliminiše potrebu za promenom završnica žica
  • Izbor preseka žice putem ekrana osetljivog na dodir
  • Nosač može primiti do 23.000 završnica žica
  • Standardni oblik krimpovanja je trapezni – drugi dostupni na zahtev
  • Opseg krimpovanja 0,5 – 2,5 mm²

Prednosti

  • Jednostavno za korišćenje
  • Sigurna i brza obrada izolovanih završnica žica
  • Bez vremena podešavanja zahvaljujući automatskoj zameni alata
  • Jednostavno i brzo postavljanje
  • Kompaktan dizajn

Varijante proizvoda

Mašina za skidanje izolacije i krimpovanje RC

Brzo skidanje izolacije i krimpovanje bez potrebe za promenom alata

  • Fleksibilno
  • Brzo
  • Jednostavno za korišćenje

Jednostavna obrada izolovanih završnica žica

Sa mašinom za krimpovanje RC

Dodatna oprema za mašinu za krimpovanje RC

Završnice žica na traci

  • Sa plastičnim okovratnikom
  • Za montažne mašine
  • 0,5 mm²

Ostali proizvodi

Wire Station WS 540

  • Mobilna radna stanica za montažu i ožičavanje sa električnim podešavanjem visine
  • Individualno konfigurisana modularnim sistemom
  • Za fleksibilnu upotrebu u radionici

Mašina za sečenje C8+

  • Za sečenje žica na individualno podesivu dužinu
  • Sečenje na dužinu uz podršku interfejsa za CAE podatke
  • Stop & Go funkcija

Mašina za skidanje izolacije S22

  • Za skidanje izolacije sa žica različitih preseka
  • Presek se lako podešava pomoću rotacionog dugmeta
  • Linearno podešavanje dužine skidanja izolacije

Mašina za skidanje izolacije i krimpovanje R8 E

  • Za obradu završnica žica na traci
  • Standardni oblik krimpovanja je trapezni – drugi dostupni na zahtev
  • Električni pogon

Mašina za skidanje izolacije i krimpovanje L8

  • Mašina za krimpovanje za pojedinačne, izolovane završnice žica
  • Bez vremena podešavanja zahvaljujući automatskoj zameni alata
  • Podržano rukovanje specijalnim žicama

Wire Terminal WT – potpuno automatizovana mašina za obradu žica

  • Za potpuno automatsku obradu lista žica za sklapanje
  • Upravljanje sa 24 ili 36 žica
  • Potpuno povezani procesi, od E-CAD alata do proizvodnje