Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66. Wall-mounted enclosures feature simple interior installation with no machining plus flexible cable entry options.

Maksimalne prednosti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

Unutrašnja montaža pomoću šine

Šina za unutrašnju montažu je ključ! Brzo se steže i pričvršćuje vijcima; bušenje nije potrebno. Komponente se montiraju na šinu u tren oka.

Optimizacija prostora unutar ormana

30% više prostora za kablove zahvaljujući većoj uvodnoj ploči.

Povećana nosivost

Šina sa naleganjem po obliku koja se koristi u rasteru pozicionera povećava stabilnost, naročito pri dinamičkim opterećenjima.

Budući da za montažu šine za unutrašnju ugradnju nije potrebno bušenje, odobrenje ostaje nepromenjeno. Dodatne komponente koje se koriste za zaptivanje postojećeg otvora u ormanu garantuju usklađenost sa UL standardom.

Komponente se lako instaliraju ili naknadno ugrađuju na standardne šine, čime se obezbeđuje fleksibilnost za kasniju rekonfiguraciju ili dogradnju.

Bez bušenja ormana

Šina za unutrašnju ugradnju brzo i lako se steže u položaj – bušenje nije potrebno. Pozicioneri na bočnoj strani ormana omogućavaju pričvršćivanje vijcima sa pozitivnim zaključavanjem – bez obrade.

Komponente kao što je, na primer, sistemsko svetlo montiraju se na šinu u tren oka – čista ušteda vremena.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et

Provereno u praksi

Širok izbor za brzo projektovanje i planiranje

Dodatne komponente – od uvodnih ploča, preko sistema zaključavanja, do zidnih nosača – za brzo projektovanje, planiranje i instalaciju.

Veća fleksibilnost pri izboru dodatne opreme

U kombinaciji sa AX osnovnom konfiguracionom šinom, može se koristiti i sistemska dodatna oprema iz VX25 ormana, kao što su perforirani profili sa montažnim prirubnicama, stezne šine za kablove i potporne šine.

Komponente se lako instaliraju ili naknadno ugrađuju na standardne šine, čime se obezbeđuje fleksibilnost za kasniju rekonfiguraciju ili dogradnju.

Naručite danas – primite sutra

I sam AX i sva dodatna oprema dostupni su direktno sa lagera i isporučuju se u rekordnom roku.

za garantovanu dugotrajnost

Ovaj sistem se uspešno koristi već dugi niz godina, a kupci su impresionirani njegovim izuzetnim kvalitetom i pouzdanošću.

zahvaljujući dugotrajnim, prilagodljivim sistemima

Dug radni vek i mogućnost jednostavne dogradnje/naknadne ugradnje pomažu u zaštiti životne sredine.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et

Potpuno integrisan dizajn

Ispravna i dosledna konfiguracija

RiPanel omogućava jednostavnu konfiguraciju AX-a – sistem prikazuje samo komponente i dodatne delove koji odgovaraju i prikladni su za izabrani orman. Integrisani 3D model omogućava direktno i precizno pozicioniranje.

Uvek dostupni ažurni podaci

Softverska rešenja kompanije Eplan proizvode sveobuhvatnu dokumentaciju bez grešaka – bez dodatnog napora.

Kompatibilno sa Industrijom 4.0

Digitalizacija omogućava jednostavnu integraciju AX-a u postojeći proizvodni sistem.

Vaš digitalni džep za plan ožičenja za dokumentaciju mašina i sistema – sa bilo kog uređaja, bilo kada i bilo gde.

za dodatnu efikasnost

AX postaje deo lanca vrednosti, gde postoji potreba za integrisanim, neprekidnim i rešenjima zasnovanim na podacima.