Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure system is also distinguished by its fully symmetrical frame section and significantly reduced complexity, with simplified, more consistent baying technology to suit all applications.

Najnovija generacija PDU

Distribucija napajanja u IT racku prema stvarnim potrebama – pametno i sigurno

NOVI PDU - VAŠE PREDNOSTI

Kompaktan dizajn PDU jedinice omogućava da se svaki IT rack brzo i jednostavno opremi profesionalnim sistemom distribucije napajanja.

Bilo da vam je potrebna kompaktna osnovna jedinica za distribuciju energije ili želite da pratite celokupnu potrošnju energije vašeg serverskog racka, pojedinačno uključujete svaku utičnicu ili sprovodite detaljne analize potrošnje – imamo pravo rešenje za vaše potrebe.

JEDNOSTAVNA I BRZA MONTAŽA

  • Kompaktan dizajn
  • Pričvršćivanje pomoću klip sistema bez alata na 482,6 mm (19'') ram kod svih Rittal IT ormana
  • Mogućnost ugradnje na bilo kojoj visini u zero-U prostoru ili na ram ormana
  • Dizajn koji štedi energiju uz minimalnu sopstvenu potrošnju
  • PDU kontrolni modul i zaštita od prenapona mogu se zameniti čak i tokom rada

RAZNOVRSNE FUNKCIJE

  • Novi PDU sa 5 varijanti pokriva svaki slučaj primene: Basic - jednostavna distribucija struje, Metered - merenje po fazi, Metered Plus - merenje po izlaznom utičnom mestu, Switched - merenje po fazi, funkcija uključivanja po izlazu, Managed - merenje i uključivanje po izlazu
  • Integrisane važne funkcije nadzora i proširene funkcije merenja
  • Električni sistemi ručki i monitoring okoline sa do 8 CMC III senzora, npr. za vlažnost, temperaturu i alarm pristupa

PDU POMOĆ PRI PRELASKU

Želimo da Vam prelazak na nove varijante Rittal PDU učinimo što udobnijim. Sa pomoći pri prelasku nudimo Vam nekomplikovanu podršku za prebacivanje dosadašnjih varijanti PDU na novi modularni sistem Rittal PDU varijanti. Kao korisnik možete pretraživati prema dosadašnjem broju artikla 7955.xxx - recimo iz postojećeg projekta - i dobiti prevedenu listu rezultata iz novog Rittal PDU portfolija. Kod predloženih artikala za prelazak radi se o preporuci. Proverite molim Vas individualno da li preporuka odgovara Vama i Vašem slučaju primene. Vaš Rittal savetnik za kupce Vam naravno rado stoji na raspolaganju za pitanja. Kreiranjem i preuzimanjem liste za podsetnik završavate postupak ili se po potrebi rado javite Vašem Rittal savetniku za kupce.

Ne želite da prelazite, već ste još u potrazi za odgovarajućom distribucijom struje za Vaš projekat? Onda odaberite ovde željeni PDU.

VIDEO ZAPISI

PREUZIMANJA

KONTAKT

Imate pitanja o našem PDU portfoliju? Onda nam pišite. Rado vam stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa PDU.