Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure system is also distinguished by its fully symmetrical frame section and significantly reduced complexity, with simplified, more consistent baying technology to suit all applications.

TS IT PRO

Jednostavno za naručivanje – Spremno za isporuku

Fleksibilni i skalabilni mrežni/serverski rack ormani projektovani su da odgovore na aktuelne IT potrebe današnjice i rastuće trendove budućnosti, uključujući hlađenje visoke gustine i distribuciju napajanja.

TS IT PRO - KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Fleksibilan i budućnosti prilagođen rack sistem koji odgovara vašim zahtevima.

PEDESET GODINA ISKUSTVA

  • Rittal je najveći svetski proizvođač ormana i rack sistema.
  • TS IT Pro objedinjuje naših pedeset godina iskustva i povratne informacije kupaca kako bi ponudio najfleksibilniji i najskalabilniji rack sistem na tržištu.
  • Rittal rack sistemi razvijeni su kao optimizovan sistem koji obezbeđuje pravilan protok vazduha i efikasno upravljanje kablovima za brzo i jednostavno puštanje u rad.

PRILAGOĐENO VAŠIM PRIMENAMA

  • Ne postoje dva ista IT projekta, a Rittal-ov Xpress program vam omogućava da izgradite IT ormane koji tačno odgovaraju vašim potrebama.
  • Xpress Configure to Order program omogućava vam da prilagodite svoj TS IT Pro svojoj primeni, zajedno sa instaliranom dodatnom opremom.
  • TS IT Pro je element Rittal RiMatrix NG sistema koji u potpunosti integriše napajanje, hlađenje, rack, upravljanje i sigurnost.

RACK OPTIONS

GDE KUPITI

Ovde pronađite svog industrijskog distributera ili partnera za data centar rešenja:

PRIMERI PRIMENE

COLOCATION

Colocation je važna i brzo rastuća poslovna oblast za operatere data centara, posebno internet i cloud provajdere.

Dok serverska tehnologija napreduje, a zahtevi za gustinom rastu, strategije hlađenja se neprestano razvijaju. TS IT Pro je projektovan tako da se neprimetno integriše ili naknadno ugradi sa dodatnim row i rack nivo rešenjima za hlađenje, osmišljenim da odgovore na specifične zahteve ili kritične tačke bez uticaja na postojeće okruženje ili infrastrukturu.

Dostupan je širok spektar dodatne opreme za sigurnost i kontrolu pristupa, kao i za upravljanje kablovima i protokom vazduha, radi kreiranja robusnog rešenja.

Čvrstoća i krutost TS IT Pro sistema omogućavaju dinamičko opterećenje od 2.250 lbs, što omogućava isporuku potpuno integrisanih sistema spremnih za puštanje u rad.

EDGE

Spreman za narednu generaciju IT komponenti. Modularna i skalabilna TS IT Pro platforma, kao i dodatna oprema, prilagođene su budućnosti. Modularnost obezbeđuje da se PDU utična letva može lako integrisati u IT rack bez alata i uz brzo puštanje u rad.

TS IT Pro je projektovan da odgovori na različite zahteve kupaca, uključujući mogućnost „isporuke sa opterećenjem“ za transport opremljenog rack ormana do odredišta. Inovativna rešenja za klimatizaciju i inteligentno upravljanje protokom vazduha povećavaju efikasnost vaše instalacije i obezbeđuju održiv rad.

TS IT Pro impresionira svojim performansama isporuke – izbegnite nepotrebno gomilanje zaliha i naručite IT rack kada vam je potreban.

PREUZIMANJA

KONTAKT

Imate pitanja o TS IT Pro? Kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja o TS IT Pro rackovima.