Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure system is also distinguished by its fully symmetrical frame section and significantly reduced complexity, with simplified, more consistent baying technology to suit all applications.

TX CableNet

Get IT. Locate IT. Patch IT.

TX CableNet nudi „Jednostavno. Savršenstvo“. Novi IT orman je rešenje sigurno za budućnost za sve korisnike koji očekuju „Best practice“ funkcionalnost sa kvalitetom, tj. mrežni orman koji je dorastao svim zahtevima. Rittal time objedinjuje dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti mrežne infrastrukture u jednom izuzetnom rešenju.

TX CABLENET – VAŠE PREDNOSTI

KONCEPT ORMANA + BEST PRACTICE

  • Princip vođenja kablova „waterfall“ sa jednostavnim i sigurnim usmeravanjem kablova sa krova
  • Koncept krova takođe omogućava naknadnu ugradnju ploče za montažu ventilatora za aktivnu ventilaciju rack ormana
  • Podržava i vođenje kablova odozdo, za primenu kod podignutih podova
  • Bezbedno polaganje kablova uz poštovanje kritičnog radijusa savijanja kabla
  • Jednostavna montaža i uklanjanje bočnih panela i vrata, uz brz pristup unutrašnjem prostoru rack ormana
  • Više strukture i reda u IT rack ormanu + zaštita kabliranja i komponenti

PORTFOLIO + DODATNA OPREMA

  • 13 rack opcija sa standardnim vođenjem kablova promenljivim po lokaciji, sa ili bez bočnih panela
  • Efikasan dizajn racka i rama plus potpuna kompatibilnost sa TS i VX dodatnom opremom
  • Ventilirana vrata sa perforiranom površinom od 78% dostupna su za ugradnju aktivne i pasivne mrežne opreme
  • Uklonjive trake za vođenje kablova za brz pristup bočnim delovima racka bez alata

PORTFOLIO

IZBOR JE VAŠ: JEDAN RACK, 13 OPCIJA

IZBOR JE VAŠ: JEDAN RACK, 13 OPCIJA

Smanjene dimenzije, sa ili bez unutrašnje instalacije

Da li kao monter ili serviser morate da instalirate svoju IT infrastrukturu tako da joj se može pristupiti sa svih strana, ali vam to otežavaju skučen prostor ili mala visina plafona? Da li vam je potreban IT rack bez prevelike dubine ili širine zato što je ušteda prostora prioritet, a zahtevi vašeg mrežnog razvodnika ograničeni su na manju elektronsku opremu? Ako je tako, novi TX CableNet rack širine i dubine 600 mm i visine 1.200 mm savršen je za vaše potrebe. Odabir manjeg ormana takođe može imati smisla ako, na primer, ne planirate potpuno iskorišćenje kapaciteta rack ormana od 42 U. Ako se koristi samo mali deo ili manje od ukupnog unutrašnjeg prostora, neiskorišćene visinske jedinice bi zahtevale dodatni poklopac kako bi se sprečila neravnomerna cirkulacija vazduha u racku.

Smanjene dimenzije, sa ili bez unutrašnje instalacije

Da li kao monter ili serviser morate da instalirate svoju IT infrastrukturu tako da joj se može pristupiti sa svih strana, ali vam to otežavaju skučen prostor ili mala visina plafona? Da li vam je potreban IT rack bez prevelike dubine ili širine zato što je ušteda prostora prioritet, a zahtevi vašeg mrežnog razvodnika ograničeni su na manju elektronsku opremu? Ako je tako, novi TX CableNet rack širine i dubine 600 mm i visine 1.200 mm savršen je za vaše potrebe. Odabir manjeg ormana od 42 U, na primer, takođe može imati smisla. Ako se koristi samo mali deo ili manje od ukupnog unutrašnjeg prostora, neiskorišćene visinske jedinice bi zahtevale dodatni poklopac kako bi se sprečila neravnomerna cirkulacija vazduha u racku.

TX CableNet sa zastakljenim vratima i bočnim panelima

Da li vam je potreban brz pregled svih komponenti unutar mrežnog razvodnika? Ako ste iz tog razloga odabrali rack sa zastakljenim vratima, onda treba da obratite pažnju i na aktivne komponente i upravljanje kablovima unutar njega, jer je podjednako važno obezbediti adekvatnu ventilaciju tih elemenata. Imajući to u vidu, CableNet omogućava naknadnu ugradnju ploče za montažu ventilatora u krovu ukoliko se, na primer, dodatna oprema naknadno ugradi. U tom slučaju, ploča za montažu ventilatora zamenjuje pokriveni otvor na krovu predviđen za ovu namenu. Ako je ugrađeno i ventilirano postolje, u racku se postiže efikasan protok vazduha. Moguće su sobne i ambijentalne temperature do 30 °C. Hladan vazduh može ulaziti u rack odozdo, preuzimati topli vazduh iz racka, a zatim se vraćati u okruženje preko ploče za montažu ventilatora.

TX CableNet sa ventiliranim vratima i bočnim panelima

Da li verujete da dizajn vrata vašeg IT rack ormana nije samo vizuelni aspekt, već ključni element vašeg rešenja za klimatizaciju? Znamo da su pri izboru vrata važni namena i vaša individualna primena. Ako vam je potrebno da vrata doprinesu klimatizaciji IT rack ormana, ventilaciono optimizovana varijanta je idealan izbor. Sa perforiranom površinom od 78%, posebno je pogodna za ugradnju aktivnih mrežnih komponenti i njihovo hlađenje spolja, gde je obezbeđena klimatizacija prostorije. Korisno je koristiti aktivne komponente koje mogu samostalno uvlačiti hladan vazduh kroz perforirana prednja vrata i izduvavati ga pozadi kroz perforirana zadnja vrata. Još jednom, ovde dolazi do izražaja tipično IT usmeravanje vazduha od napred ka nazad. Za ovu namenu dovoljne su sobne i ambijentalne temperature do 30 °C. Ako aktivne komponente nemaju sopstveni usis vazduha, preporučujemo upotrebu IT rack ormana sa perforiranim vratima za vaše IT upravljanje kablovima.

TX CableNet bez bočnih panela

Planirate li povezivanje ormana umesto korišćenja samostojećih rackova? TX CableNet asortiman standardno je dostupan sa bočnim panelima. Međutim, u TX CableNet asortimanu dostupne su i opcije bez bočnih panela za povezivanje ormana. Čak i ako se vaši planovi kasnije promene i pređete na samostojeće rackove, nećete biti u nepovoljnom položaju. Po potrebi jednostavno naknadno naručite bočne panele i iskoristite širok asortiman odgovarajuće TX CableNet dodatne opreme. Naša preporuka: opcije bez bočnih panela birajte samo kada koristite punu krovnu ploču i puna vrata. Ugradnja krovnog ventilatora ili perforiranih vrata nije preporučljiva, jer u suprotnom nije moguće ciljano usmeravanje vazduha u racku. Krovni ventilator uvlači ambijentalni vazduh na nekontrolisan način, pa tipična cirkulacija vazduha potrebna za IT opremu nije dostupna

TX CableNet alat za konverziju

Želimo da vam prelazak sa proverenog Rittal TE 8000 sistema na njegovog novog i unapređenog naslednika, TX CableNet, učinimo što jednostavnijim. Sa 13 opcija, uključujući nove dimenzije sa optimizovanim visinama i dubinama još bolje prilagođenim vašim budućim zahtevima, TX CableNet zadržava provereni kvalitet svog prethodnika, a istovremeno postavlja nove standarde.

Šta radi alat za konverziju? Pretražite brojeve modela TE mrežnih rackova i dobićete listu alternativnih rackova sa sličnim dimenzijama – ukoliko želite da koristite potpuno iste dimenzije. U nekim slučajevima ovde će biti prikazan i VX IT. Proverite da li preporuka odgovara vašim potrebama i vašoj primeni. Možda ćete otkriti da su potpuno nove dimenzije TX CableNet sistema još korisnije. Imajte u vidu da prethodno instalirana dodatna oprema može odstupati od ovoga. Konverziju završavate kreiranjem i preuzimanjem liste želja. Registrujte se ili kontaktirajte lokalnog ASM predstavnika ili tim za korisničku podršku.

Scenariji primene

ZDRAVSTVO – POTPUNO POUZDANO

TX CableNet je idealan kao klasični mrežni distributer. Novi tip ulaza kablova iznad krova – zasnovan na „waterfall“ konceptu – omogućava poštovanje kritičnog radijusa savijanja bakarnih i optičkih kablova i čini umetanje i pričvršćivanje čak i velikih količina kablova jednostavnim. Kao deo koncepta klimatizacije, ventilirana vrata podržavaju kombinaciju aktivne i pasivne mrežne opreme, kao što su switch-evi za grupisanje i distribuciju podataka. Hladan vazduh iz kancelarijskog sistema klimatizacije lako dolazi do aktivnih komponenti kroz perforirana prednja i zadnja vrata. Svi relevantni parametri racka mogu se jednostavno pratiti putem web pregledača uz CMC III sistem nadzora ili pametne jedinice za distribuciju energije (PDU), koje se mogu proširiti, na primer, senzorima. Omogućena je i integracija sa zgradom ili IT infrastrukturom čak i u veoma velikim objektima kao što su oni u zdravstvenom sektoru – na primer bolnice, klinike ili druge medicinske ustanove.

TELCO – JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE KABLOVIMA

Pored podrške „waterfall“ konceptu sa jednostavnim ulazom kablova odozgo, TX CableNet je jednako pogodan i za kancelarijska okruženja sa podignutim podovima. Kablovi se jednostavno uvode odozdo u rack. U ovom primeru primene, kablovi svih IT komponenti poput računara, telefona ili štampača vode se do patch panela, grupišu preko switch-a i prosleđuju centralnom serveru. Staklena vrata TX CableNet sistema omogućavaju jasan pregled unutrašnjosti racka u svakom trenutku, što omogućava potpunu kontrolu svih komponenti. Klimatizacija je jednako jednostavna i pouzdana – hladan vazduh iz kancelarijskog klima sistema lako dolazi do aktivnih komponenti kroz perforirana prednja i zadnja vrata. Po želji, ova vrata mogu se dodatno hladiti pomoću ventilatorske ploče koja se može naknadno ugraditi u krovni panel predviđen za tu namenu. Dodatnu sigurnost obezbeđuje opciono instalirana AX comfort ručka sa sigurnosnom bravom koja štiti od neovlašćenog pristupa.

VIDEO ZAPISI

PREUZIMANJA

KONTAKT

Imate pitanja o TX CableNet? Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa IT rack sistemom.