Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure system is also distinguished by its fully symmetrical frame section and significantly reduced complexity, with simplified, more consistent baying technology to suit all applications.

VX IT - Najbrži IT rack na svetu

Bilo da vam je potreban mrežni rack za smeštaj razvodnog ormana ili serverski rackovi za edge, colocation ili hyperscale data centar, novi VX IT je idealna platforma za smeštaj moderne IT infrastrukture i njenih brojnih zahteva.

VX IT – VAŠE PREDNOSTI

VX IT je ključni element RiMatrix NG – SLEDEĆE GENERACIJE našeg izuzetno popularnog Rittal IT sistema.

MODULARNOST & KOMPATIBILNOST

  • Implementirajte širok spektar pojedinačnih rack varijanti pomoću VX IT konfiguratora (RiCS) – znatno šire od našeg standardnog asortimana rackova
  • Portfolio je proširen mnogim novim i inovativnim proizvodima i funkcijama
  • Mogućnost izbora dimenzija, 482,6 mm (19'') opcija, prednjih i zadnjih vrata, krovnih i podnih sklopova, bočnih panela i druge dodatne opreme
  • VX IT i RiMatrix NG platforma idealni su za proširenje i zamenu pojedinačnih komponenti u postojećim instalacijama.

NOVE FUNKCIJE I OPTIMIZOVANA ISPORUKA

  • Dve 482,6 mm (19'') varijante: „standard“ ili „dynamic“; sertifikovane prema UL 2416, IEC/EN 60950 i IEC/EN 62368
  • Maksimalna stabilnost, sigurnost i nosivost
  • Nove dopune portfolija uključuju 52 U, novi dizajn i door opener 2.0
  • Standardni rackovi dostupni odmah iz fabrike (24/48h)
  • Isporuka po narudžbini (15–25 dana)
  • Prilagođene konfiguracije (od 4 nedelje)

VX IT ALAT ZA KONVERZIJU

Želimo da vam prelazak sa proverenog Rittal TS IT sistema na njegovog novog, unapređenog naslednika VX IT učinimo što jednostavnijim. Naš alat za konverziju pomaže vam da brzo i lako pronađete TS proizvode i konvertujete ih u nove VX komponente.

Korisnici jednostavno pretražuju TS brojeve modela ili nazive – na primer iz postojećeg projekta – i dobijaju listu odgovarajućih rezultata zasnovanih na VX IT sistemu. Konverzija se odnosi samo na VX IT rack asortiman. Predloženi proizvodi su samo preporuke. Molimo vas da proverite da li preporuka odgovara vašem konkretnom slučaju. Konverziju završavate kreiranjem i preuzimanjem liste želja ili kontaktiranjem lokalnog ASM predstavnika ili tima za korisničku podršku.

Tražite odgovarajuću rack varijantu prema određenim kriterijumima umesto konverzije? Ako je tako, izaberite željenu rack varijantu ovde.

VIDEO ZAPISI

PREUZIMANJA

KONTAKT

Imate pitanja o VX IT? Kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi VX IT rackova.