Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure system is also distinguished by its fully symmetrical frame section and significantly reduced complexity, with simplified, more consistent baying technology to suit all applications.

NOVI SISTEM POSTOLJA VX

Novi VX sistem postolja označava početak nove ere. Kombinuje najbolje funkcije postolja koje je Rittal do sada nudio sa svestranim modularnim sistemom koji omogućava dodatni prostor i značajno olakšava instalaciju.

Istražite sada

Poređenje

Jedan za sve – brzo, jednostavno i kompatibilno unazad

  • Zamenjuje TS i Flex-Block sisteme postolja
  • Sve komponente optimizovane su za VX25 sistem spajanja ormana
  • Kompatibilno sa sistemima TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW i TE

Prednosti

EFIKASNOST

Veća ušteda vremena

  • Spajanje ormana je jednostavno, preklapanjem pokrivne ploče po dubini ili pomoću stabilnog nosača za spajanje
  • Čak se i dva spojena ormana mogu lako transportovati viljuškarom
  • Kablovi se uvode i pričvršćuju pomoću perforiranog profila sa montažnom prirubnicom u postolju, čime se štedi vreme i prostor

MONTAŽA

Jednostavnija montaža

  • Precizna montaža postolja bez uvijanja pojednostavljena je praktičnim pomoćnim pozicionerom
  • Pokrivne ploče se jednostavno postavljaju klik sistemom i po potrebi mogu se dodatno pričvrstiti vijcima
  • Matice integrisane u ugaone elemente postolja pojednostavljuju instalaciju

UŠTEDA VREMENA

Veća ušteda vremena

  • Spajanje ormana je jednostavno, preklapanjem pokrivne ploče po dubini ili pomoću stabilnog nosača za spajanje
  • Čak se i dva spojena ormana mogu lako transportovati viljuškarom
  • Kablovi se uvode i pričvršćuju pomoću perforiranog profila sa montažnom prirubnicom u postolju, čime se štedi vreme i prostor

FLEKSIBILNOST

Veća fleksibilnost

  • Sistemska dodatna oprema može se koristiti direktno pomoću nosača za montažu u postolju, čak i kada je pokrivna ploča vertikalno postavljena
  • Donja montažna ploča omogućava naknadno pričvršćivanje na postolje
  • Neravnine poda do 15 mm mogu se kompenzovati čak i kod potpuno konfigurisanih ormana

LAKO SE PRILAGOĐAVA.

KONTAKT

Imate pitanja o novom VX25 sistemu velikih ormana? Kontaktirajte nas. Rado ćemo vam pomoći sa svim pitanjima vezanim za VX25.