Naborani filter

Krajnje je vreme za zamenu filtera

Koristite uobičajene filtere od filca u vašim filter ventilatorima? Onda bi trebalo da razmislite o zameni. I to čak i onda kada je filc skoro kao nov. Jer sada kod nas postoje filteri koji se po jednoj bitnoj karakteristici razlikuju od uobičajenih filtera od filca: po naborima!

Zato su nabrani filteri bolji od uobičajenih filtera od filca:

Površina filtera je 6 puta veća

Za poređenje: Uobičajeni filter od filca ima površinu od 299 cm². Naborani filter iste veličine, s druge strane, ima površinu od 1.785 cm², to je 6-struka površina. U praksi to za vas znači: Smanjuje se otpor strujanju, ventilator transportuje u proseku 40 % više vazduha i tako može brže da odvede toplotu u ormanu. To štedi struju i produžava radni vek ventilatora.

Mikropore zadržavaju i najfiniju prašinu

Poznato je da je prašina prirodni neprijatelj električnih i elektronskih komponenti. Naši naborani filteri su materijalno i konstruktivno tako dizajnirani da zadržavaju čak i sićušne čestice prašine. Najmanja veličina čestice koja se može filtrirati iznosi samo 0,3 mikrometra. Čak su i neki virusi veći. U praksi to za vas znači: U orman prodire znatno manje prašine, pouzdanost komponenti se znatno povećava.

Nabori skladište više prašine

Leva slika: Trenutni prljavi filter od sečenih vlakana | Desna slika: Novi plisirani filter sa naslagama prašine

Velika površina obezbeđuje znatno povećan kapacitet skladištenja naboranog filtera. U praksi to za vas znači: Intervali održavanja se mogu produžiti i time uštedeti troškovi servisa. Ne treba zaboraviti: Naši naborani filteri vam garantuju zaštitu prema IP54 odnosno IP55 (pri korišćenju naboranog filtera sa apsorpcionim uloškom).

Vaš individualni kalkulator efikasnosti

Želite konkretno da znate kako naši novi naborani filteri štede novac? Sasvim jednostavno: Unesite dole parametre za vaše filter-ventilatore. Naš kalkulator vas onda informiše o tome koliki su vaši trenutni troškovi energije i servisa i koliko možete uštedeti pri prelasku na naborane filtere – i kod vašeg CO₂ otiska.

Mi smo tu za vas.

Imate pitanje ili želite da pronađete vašu kontakt osobu, onda iskoristite naše različite mogućnosti kontakta, npr. naš kontakt formular.