Get IT. Locate IT. Patch IT.

TX CableNet

Napravite svoj izbor: Jedan orman, 13 opcija

TX Cablenet

Get IT. Locate IT. Patch IT.

TX CableNet nudi „Jednostavno. Savršenstvo“. Novi IT rek je rešenje sigurno za budućnost za sve korisnike, koji očekuju „Best practice“ funkcionalnost sa kvalitetom, tj. mrežni orman, koji je dorastao svim zahtevima. Rittal time objedinjuje dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti mrežne infrastrukture u jednom izvanrednom rešenju.

VAŠE PREDNOSTI

Koncept reka + Best Practice

  • "Vodopad" princip vođenja kablova sa lakim & bezbednim vođenjem kablova preko krova

  • Krovni koncept predviđa i naknadnu integraciju ploče sa ventilatorima za aktivnu ventilaciju reka

  • Vođenje kablova moguće i odozdo – za okruženja sa duplim podom

  • Bezbedno polaganje kablova uz pridržavanje kritičnog radijusa savijanja kabla

  • Jednostavna montaža i demontaža bočnih stranica i vrata kao i brz pristup unutrašnjem delu ormana

  • Više strukture & reda u IT reku + zaštita kabliranja & komponenti

Portfolio + Pribor

  • 13 varijanti reka serijski sa vođenjem kablova varijabilnim u odnosu na lokaciju, sa ili bez bočne stranice
  • Efikasan koncept reka i okvira plus kompatibilnost sa TS & VX priborom
  • Za instalaciju aktivne i pasivne mrežne opreme dostupna ventilisana vrata sa 78 % perforacije
  • Skidajuće prečke za vođenje kablova za pristup bočnom delu ormana – bez alata & brzo

PORTFOLIO

Kao IT službenik planirate vašu IT infrastrukturu i u trenutku instalacije zbog malog opterećenja u oblasti unutrašnje ugradnje nemate veliku potrebu za aktivnom ventilacijom vaših IT rekova. Zamislite sada, potreba raste i dodaju se dalje aktivne komponente u reku. Odjednom aktivna ventilacija zauzima veći značaj. Za to TX CableNet nudi rešenje zahvaljujući svom multifunkcionalnom krovnom limu. Direktna integracija ili naknadna ugradnja ploče sa ventilatorima može se izvršiti bez problema umesto pokrivenog izreza u krovnom limu. Alternativno se pomoću distancera pokrivna ploča pričvršćenih izvedbi krovnog lima može podići u korist ventilacije.

Najbolje: sve bez kupovine novog IT reka.

Kao monter ili servisni tehničar upućeni ste na to da vaša IT infrastruktura bude instalirana tako da je pristupačna sa svih strana, ali skučeni prostorni uslovi ili male visine plafona otežavaju smeštaj? Potreban vam je IT rek bez predimenzionirane dubine ili širine, jer dobitak na prostoru ima prioritet i zahtev za mrežnim razdelnikom se ograničava na mala elektronska proširenja?

Onda su novi TX CableNet ormani sa dostupnim dimenzijama od 600 mm širine i dubine kao i varijante sa 1.200 mm visine savršeno pogodni za vaše zahteve. Odlučiti se za malu dimenziju ormana može takođe biti smisleno, ako vaše planiranje ne predviđa puno opterećenje na primer jednog 42 U reka. Kod samo male unutrašnje ugradnje inače nastaju neiskorišćene jedinice visine, koje zahtevaju dodatno pokrivanje, kako ne bi nastala neravnomerna cirkulacija vazduha u reku.

Potreban vam je brz pogled na sve komponente u mrežnom razdelniku? Ako se iz tog razloga odlučite za IT rek sa providnim vratima, sledeće pitanje može postati relevantno: Da li vaša instalacija pored
dobro strukturiranog upravljanja kablovima predviđa i unutrašnju ugradnju sa aktivnim komponentama?

Onda se treba pobrinuti za dovoljnu ventilaciju ovih komponenti. TX CableNet iz tog razloga raspolaže – npr. i kod naknadnog dodatnog opterećenja u unutrašnjoj ugradnji – mogućnošću naknadne ugradnje ploče sa ventilatorima na krovu. Ploča sa ventilatorima u ovom slučaju zamenjuje pre toga predviđeni, pokriveni krovni izrez. Ako se dodatno postavi ventilisani element postolja, postiže se efikasno vođenje vazduha u reku. Sobne i temperature okoline do 30°C su pritom moguće. Hladan vazduh može odozdo strujati u rek, preuzima topli vazduh iz reka i može se preko ploče sa ventilatorima odati u okolinu.

Dizajn vrata vašeg IT reka za vas nije samo optički aspekt, već važan sastavni deo vašeg koncepta klimatizacije?

Nema sumnje, izbor vrata se ravna prema svrsi upotrebe i vašoj individualnoj primeni. Ako vrata treba da daju doprinos klimatizaciji IT reka, nudi se varijanta optimizovana za ventilaciju. Sa 78 % perforirane površine posebno je pogodna za instalaciju aktivnih mrežnih komponenti kao i njihovo hlađenje spolja kod postojeće klimatizacije prostorije. Prednost su aktivne komponente, koje samostalno mogu da usisaju hladan vazduh – kroz perforirana vrata – i ponovo ga odaju pozadi kroz takođe perforirana zadnja vrata. I ovde do izražaja dolazi za IT tipično vođenje vazduha front-to-back. Sobne i temperature okoline do 30°C su za to dovoljne. Ako aktivne komponente ne poseduju svojstvo samostalnog usisavanja vazduha, preporučuje se upotreba IT reka sa perforiranim vratima isključivo za upravljanje kablovima vaše IT.

Kao IT službenik planirate vašu IT infrastrukturu i u trenutku instalacije zbog malog opterećenja u oblasti unutrašnje ugradnje nemate veliku potrebu za aktivnom ventilacijom vaših IT rekova.

Zamislite sada, potreba raste i dodaju se dalje aktivne komponente u reku. Odjednom aktivna ventilacija zauzima veći značaj. Za to TX CableNet nudi rešenje zahvaljujući svom multifunkcionalnom krovnom limu. Direktna integracija ili naknadna ugradnja ploče sa ventilatorima može se izvršiti bez problema umesto pokrivenog izreza u krovnom limu. Alternativno se pomoću distancera pokrivna ploča pričvršćenih izvedbi krovnog lima može podići u korist ventilacije. Najbolje: sve bez kupovine novog IT reka.

SCENARIJI PRIMENE

Healthcare - uvek dobro zbrinuti

TX CableNet je idealan kao klasičan mrežni razdelnik. Novi način uvođenja kablova prema principu "vodopada" preko krova uzima u obzir kritične radijuse savijanja bakarnih i optičkih kablova i omogućava jednostavno uvođenje i rasterećenje čak i velikih količina kablova. Aktivne komponente, kao npr. svičevi za grupisanje i distribuciju podataka, mogu se bez problema klimatizovati sa filter ventilatorima. Pomoću CMC Monitoring sistema ili inteligentnih, npr. senzorima opremljenih Power Distribution Units (PDUs) mogu se nadzirati svi relevantni parametri reka - sasvim jednostavno putem veb pretraživača. Povezivanje na sistem upravljanja zgradom ili IT sistem omogućava nadzor razdelne infrastrukture i u veoma velikim nekretninama i zgradama kakve se između ostalog nalaze u zdravstvu - npr. klinike ili druge medicinske ustanove.

Telco - Upravljanje kablovima na lak način

Sve dobro dolazi odozgo - pored koncepta "vodopada" sa udobnim uvođenjem kablova odozgo TX CableNet može i drugačije i pogodan je isto tako savršeno za kancelarijska okruženja sa duplim podom. Nekomplikovano uvođenje kablova vrši se polaganjem kablova sa donje strane ormana.  U ovom primeru primene svi kablovi IT komponenti, kao npr. PC-i, telefoni ili štampači, vode se do patch panela, grupišu preko sviča i prosleđuju na centralni server.

Staklena vrata TX CableNet-a omogućavaju pritom u svakom trenutku jasan pogled u unutrašnjost ormana i punu kontrolu nad svim komponentama. Jednostavna i bezbedna je i klimatizacija, koja je pasivno zagarantovana okolnom kancelarijskom klimom preko filter ventilatora aktivnih komponenti. Dodatnu bezbednost nudi opciono instalabilna AX komforna ručka sa sigurnosnom bravom za zaštitu od neovlašćenog pristupa.

VIDEO ZAPISI & PREUZIMANJA

Brošura TX CableNet

Get IT. Locate IT. Patch IT.

Prezentacija za kupce

TX CableNet rek, koji podiže upravljanje kablovima na novi nivo.

KONTAKT

Sada zatražite neobavezujući individualni savet

Imate pitanje ili želite da pronađete svoju kontakt osobu, onda iskoristite naše različite mogućnosti kontakta, npr. naš kontakt formular.