精巧控制箱 EB

商品编号: EB 1555.500

配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯,同样也可以更换为独立锁具系统。

商品编号:
EB 1555.500
材料
箱体和门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体配有铰接门
180° 铰链
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
安装板
Protection category NEMA
NEMA 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 300 mm
深度: 120 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
275 mm x 285 mm
箱体材料厚度
1.38 mm
门材料厚度
1.25 mm
安装板材料厚度
2 mm
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
5 kg
税率号
94032080
EAN
4028177251779
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
EB 精巧控制箱 W300H300D120 RAL7035
认证
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK