紧装式控制机柜 AE

商品编号: AE 1076.500

带钢制门的箱体,安装板和底部法兰板经过喷漆。

安装轨用于内部扩装 用于 AE/WM

墙壁固定支架 用于 AE

并联柜套件 用于 AX, KX, AE, KL

支撑条 用于 AE

微型舒适型手柄 用于带有凸缘的 AE,包括 VW E1 闭合装置

商品编号:
AE 1076.500
材料
箱体:钢板
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体带铰接门,四周封闭
封盖板在箱体底部
安装板
锁:3 mm 双齿
防护等级 NEMA
NEMA 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 760 mm
深度: 210 mm
门材料厚度
2 mm
箱体材料厚度
1.38 mm
安装板材料厚度
3 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
549 mm x 730 mm
门数
1
门铰链可移动
锁具数量
2
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿
封盖板
尺寸: 5
数量: 1
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
32.1 kg
税率号
94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177252356
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AE 紧装式控制箱 W600H760D210 7035
认证
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK