- 商品编号:
- HD 4000.072
- 产品描述
- 用于支持标准键盘,包括排水孔。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 箱体间距支架
- 尺寸
- 宽度: 573 mm
深度: 250 mm
- 支托平面
- 宽度: 570 mm
深度: 190 mm
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm