- 商品编号:
- HD 1310.600
- 型式
- 顶盖向前倾斜 30°
- Product modification
- 自 2020 年 6 月起,单门 HD 紧装式控制柜配备有 AX 紧装式控制柜的新型安装板。
- 材料
- 箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装板:钢板
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
- 表面
- 箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
- 供货范围
- 箱体四周封闭
带有插入式密封胶条的门
门铰链在右边,可换到左边
安装板
- 尺寸
- 宽度: 610 mm
前面高度: 650 mm
高度 后面: 769 mm
深度: 210 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 550 mm x 575 mm
- 开门角度
- 125°
- 锁具数量
- 2
- IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 不锈钢
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1、3、3X、4、4X、12、13
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1、3、3X、4、4X、12、13
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 28.5 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177567610
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
卫生型机柜610*650*210