卫生型设计 卫生型紧装式控制机柜,双门

商品编号: HD 1319.600

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。顶盖向前倾斜 30°。密封件为蓝色,与食品区分开

商品编号:
HD 1319.600
型式
顶盖向前倾斜 30°
材料
箱体和柜门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装板:钢板
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围
箱体四周封闭
带有插入式密封胶条的门
安装板
尺寸
宽度: 1,010 mm
前面高度: 1,250 mm
高度 后面: 1,480 mm
深度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
945 mm x 1,175 mm
开门角度
125°
IK 编码
IK08
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1、3、3X、4、4X、12、13
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1、3、3X、4、4X、12、13
包装单元
1 件
重量/包装
92.5 kg
税率号
94032080
EAN
4028177918528
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
HD 紧装式控制柜,宽x高x深:1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,带铰链门和硅胶密封件
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
Safety instructions
数据页
技术系统目录
技术细节