卫生型设计 大型机柜

商品编号: HD 4000.685

***定制解决方案***HD 大型系统机柜可并柜布置,用于对卫生要求极高、需定期清洁的区域。

商品编号:
HD 4000.685
材料
箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
安装板:钢板
表面
箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围
带有已焊接后壁底板的机柜框架
带有插入式密封胶条的门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
安装板
选项
卫生型箱体支架,带水平调节功能
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
499 mm x 1,696 mm
开门角度
125°
IK 编码
IK08
基本材料
不锈钢
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
机型检定符合 UL 50E 认证标准
Type 1, 3R, 4X, 12
包装单元
1 件
重量/包装
89 kg
税率号
94032080
EAN
4028177693586
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书
White Paper
数据页
技术系统目录