本产品已停止供应于: 2024年5月31日
- 商品编号:
- TP 2695.500
- 型式
- 配有较高的前门
- Product modification
- 通用控制台具有 VX25 并联机柜系统的新型装配板。
- 材料
- 箱体,底板:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带门的箱体
安装板
底板 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,300 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 499 mm x 1,196 mm
- 上部深度
- 417.5 mm
- 下部深度
- 500 mm
- IK 编码
- IK08
- 说明
- 用于带有短前门的通用控制台:为了符合防护等级的要求,需要安装琴式外伸托架。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 80 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177031548
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- AP 钢板带较高的前门 7035