工作台
商品编号:
IW 6902.100
适用于工业工作站的工作板(硬纸板)。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
IW 6902.100
材料
工作台:硬纸板(两边均用塑料胶合)
颜色
工作台用塑胶胶封:RAL 7015
尺寸
宽度: 1,000 mm
高度: 38 mm
深度: 895 mm
包装单元
1 件
重量/包装
24 kg
税率号
94039910
EAN
4028177289772
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
产品描述
IW 工件台板 封闭式 用于支脚
数据页
技术细节
CS
DA
DE
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR