- 商品编号:
- IW 6900.710
- 型式
- 装饰门,后门
- 材料
- 箱体,装饰门,后门:钢板
- 表面
- 箱体:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- 装饰性护板:RAL 7015
箱体:RAL 7035 - 供货范围
- 侧面封闭箱体
三段式底板
水平支脚
装饰门,后门 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 900 mm
深度: 600 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 48.8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 产品描述
- IW 工业工作站,箱体,宽 x 高 x 深:600x900x600 mm,正面带设计门,后门