- 商品编号:
- CP 6664.300
- 材料
- 不锈钢 1.4305 (AISI 303)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.3 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177665927
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 不锈钢角固定件90°CP-S
- 声明
- 制造商声明