- 商品编号:
- TP 2685.600
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
门或双门以及琴式控制台盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm
安装板:钢板,3.0 mm
- 表面
- 箱体、门、琴式控制台箱盖和底板:拉丝,粒度 400
安装板:镀锌
- 供货范围
- 箱体后面和侧面封闭
门或双门在前面,配有锁杆
琴式控制台盖用箱盖定位支撑件和凸缘锁定在箱体中
双齿锁芯锁具
分段式底板
安装板
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 960 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 930 mm x 780 mm
- 上部深度
- 480 mm
- 下部深度
- 400 mm
- 门数
- 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 79.5 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177031395
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
-
TP 立式控制台,宽x高x深:1000x960x400/深2:480 mm,不锈钢,1.4301