- 商品编号:
- SK 3185.030
- 您的获益
- 是并联机柜系统 VX25 和 Blue e+ 冷却装置的完美结合
- 进行维护作业时,仅需简便地向前抽出冷却装置
- 无需装配工作 - 冷却装置、门位置开关和连接线缆均已完成布线连接
- 冷却装置集成了 Blue e+ 技术的所有优势
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 基础型机柜 VX25,柜门、顶板、后板、侧板、底板、安装板
锁:3 mm 双齿
集成式门位置开关
集成式 Blue e+ 冷却装置
电子冷凝液蒸发器
折叠式过滤器
冷凝液软管 (3 m)
- 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.76 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.76 kW
- 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 不得在没有折纸漏斗的条件下运行
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 额定功率
- 0.75 kW
- 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04
- 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
- 5.3
- 型式
- null
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
深度: 600 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 折叠式过滤器实现外循环防护等级 IP 54
- 折叠式过滤器实现内循环防护等级 IP 54
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R134a
量: 0.59 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.85 t
- 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -20 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 制冷剂回路(主动)工作温度范围
- -20 °C...45 °C
- 热管工作温度范围
- 3 °C...60 °C
- 调节范围
- 20 °C...50 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.68 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.68 kW
- 允许的工作压力(p 最大)
- 24 巴
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 180 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
基础机柜 VX25,800x2200x600 mm,安装板 699x1696 mm,带内置式 Blue e+ 冷却设备,1300 W,230 V,带 e+ 控制器