- 商品编号:
- SK 3238.124
- 产品描述
- 采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定,并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
- 风扇
- 轴向,直流电机
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在直流电下: 52 m³/h
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
- 在直流电下: 63 m³/h
- 气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
- 1 x 3238200: 36 m³/h
- 2 x 3238200: 46 m³/h
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 额定功率 Pel
- 在直流电下: 5.7 W
- 额定电流 最大
- 在直流电下: 0.24 A
- 尺寸
- 宽度: 148.5 mm
高度: 148.5 mm
- 安装深度
- 58.5 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 124 mm
开口高度: 124 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 2 A
- 说明
- 如需提高通风量,可以选择安装折叠式过滤垫(见特性曲线)。它可与过滤风扇和顶装风扇以及输出过滤器搭配使用。
- 针对 3237.XXX 过滤器风扇,通过设备上的 2 条单芯导线(长度约 300 mm)连接电子接口,其他过滤器风扇则采用弹簧端子
- 工作温度范围
- -15 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -30 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在直流电下: 46 dB(A)
- 重量/包装
- 0.54 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177651722
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK TopTherm 过滤器风扇,52 m³/h,24 V(DC),宽x高x深:148.5 x 148.5 x 16 mm