- 商品编号:
- SK 3145.000
- 产品描述
- 离心风扇用于直接安装至 19" 平面中,其突出优势在于气流范围广,且与其他风扇类型相比具有更低的噪音特性。
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 完成接线的单元
过滤垫
- 转速
- 2,245 rpm
- 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 37 W
在 60 Hz 条件下: 46 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.32 A
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 88 mm
深度: 158 mm
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 52 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 62 dB(A)
- 最大静态压差
- 65 ‐ 70 Pa
- 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 50 Hz 时的内部回路
- 320 m³/h
- 60 Hz 时的内部回路
- 330 m³/h
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.04 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK3145 2U 110V PRESSURE 风扇