- 商品编号:
- SK 3336.450
- 型式
- 严格的工业标准
无电势触点用于综合故障信号
- 您的获益
- 通过微通道技术减少制冷剂用量
- 更方便用户使用的触摸屏
- 远程监控已集成在基本单元中
- 集成安全功能
- 预配置的选装件
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
底座:RAL 7016
- 供货范围
- 冷水机组已完成布线
多语种资料,包括功能图和电路图
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 44(电气)
- 总冷却功率 Tw10/Tu32
- 冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 19.9 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 22.9 kW
- 总冷却功率 Tw18/Tu32
- 冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 24.4 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 26.3 kW
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 22.93 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 25.29 kW
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 12,000 m³/h
在 60 Hz 条件下: 14,500 m³/h
- 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 760 mm
高度: 1,265 mm
深度: 1,515 mm
- 噪音等级
- 79 dB(A)
- 工作温度范围
- 10 °C...43 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C...25 °C
- 滞后温差
- ± 2 K
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R410A
量: 1.45 kg
全球暖化潜势 (GWP): 2,088
CO₂ 等值物 (CO₂e): 3.03 t
- 泵压力
- 在 50 Hz 条件下: 2 巴
在 60 Hz 条件下: 2 巴
- 体积流量(冷却介质)
- 在 50 Hz 条件下: 55 l/min
在 60 Hz 条件下: 75 l/min
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 10.6 kW
在 60 Hz 条件下: 13.3 kW
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 21.7 A
在 60 Hz 条件下: 22.4 A
- 接水口
- R 1¼" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 水箱
- 材料: PE 塑料
容量: 78 l
- 运行时重量
- 404 kg
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 326 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177817456
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
-
SK 冷水机组 Blue e,22.93/25.29 kW,400 V,3~, 50 Hz,460 V,3~, 60 Hz,宽x高x深: 760 x 1265 x 1515 mm