请关注我们的新产品: 2020年1月31日
本产品由以下替代:
3378380
- 商品编号:
- SK 3378.280
- 型式
- 铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
- 产品描述
- TS 8 并联机柜内的空气/水热交换器,适用于 600 或 800 mm 深的以及 2000 mm 高的 TS 8 机柜。可实现从各带 5 kW 的两侧或带 10 kW 单侧排气。可在设备上方或下方灵活地连接水资源。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 在接线端子上布线
前门 - 总冷却功率
- 2000 l/h 时 L 35 W 10: 9.5 kW
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 350 W
在 60 Hz 条件下: 350 W - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 2.65 A
在 60 Hz 条件下: 2.62 A - 允许的工作压力(p 最大)
- 1 ‐ 6 巴
- 接线方式
- 接线端子
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 水 (规范见我们的网站)
- 进水温度
- 7 °C...30 °C
- 接水口
- G ¾" IG
- 工作温度范围
- 5 °C...70 °C
- 说明
- 可通过侧面螺钉固定进行并柜
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 噪音等级
- 60 dB(A)
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 调节范围
- 20 °C...55 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 115 kg
- 税率号
- 84195080
- EAN
- 4028177698123
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- SK 工业LCP,10kW,D800mm