- 商品编号:
- SK 3311.016
- 产品描述
- 单个的风扇模块可以直接安装到 LCP 上。通过集成可实现冗余备份或减少 LCP 的电气功率消耗。
- 您的获益
- 可在运行过程中连接
- 免工具更换风扇模块
- 作用方式
- 通过在 LCP 中增加风扇模块,可增加空气量,从而提高各型号的冷却能力。如果冷却能力足够,可以通过增加风扇模块来形成冗余。通过按照所需风量加装额外的风扇,可以降低电能消耗,因为这样风扇就会以较低的转速运行。设备的噪音水平也大大降低。
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 1 个风扇单元
EC 风扇
已接好线
包括安装固定件 - 说明
- LCP SK 3311.238/.538(制冷量最大 30 kW)供货时标配一个风扇模块。
- 为达到 30 kW 的最大冷却功率,客户/维护部门须安装两个辅助风扇模块。
- 配有四个风扇模块的 LCP SK 3311.268/.568(最高 55 kW)批量交付。
- 为达到 55 kW 的最大冷却功率,客户/维护部门须安装两个辅助风扇模块。
- 配有两个风扇模块的 LCP SK 3311.148/.548(最高 30 kW)批量交付。
- 为达到 30 kW 的最大冷却功率,客户/维护部门须安装两个辅助风扇模块。
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.9 kg
- 税率号
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- EAN11 (UC)
- 87735
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
风扇模块 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/Inline CW
商品编号: SK 3311.016
提高冷却功率。此外,用于提供制冷量输出。额外集成的风扇模块能够实现风扇冗余或降低电功耗。