排气罩 用于 VX、VX IT

商品编号: DK 7826.750

用于将闭合式机柜连接在一个通风系统上。分级连接适用于常用管径 150 mm 和 200 mm,通过对机柜内空气的交换确保有效的冷却。

商品编号:
DK 7826.750
产品描述
是对连接现有中央温控系统封闭机柜的理想补充。分级连接适用于常用管,从而对在机柜内部的空气交换能够起到一个有效冷却的作用。
材料
PET-G
颜色
透明
供货范围
包括安装固定件
Ø Hose connection
150 mm
200 mm
说明
顶板上所需的开口(宽x深): 380 x 230 mm
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 144 mm
深度: 300 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.96 kg
税率号
39269097
EAN
4028177572300
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
通风顶盖
证书
EAC
资料
Info sheet
数据页
技术系统目录