- 商品编号:
- SK 7990.000
- 型式
- 不带顶板
- 产品描述
- 风扇扩展套件,带集成转速调节器,用于安装在风扇模块 5503.xxx 中。
- 您的获益
- 完成布线连接的完整解决方案
- 带预设的特性曲线,高能效的转速调节
- 国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 风扇
防护栅栏
包括安装固定件
安装说明书和简要操作说明书
- 气流量(工作点)
- 150 m³/h
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.32 A
在 60 Hz 条件下: 0.32 A
- 尺寸
- 宽度: 119 mm
高度: 25 mm
深度: 119 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 转速
- 100 %
- 说明
- 在 25Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 150 m³/h
- 噪音等级(工作点)
- 44 dB(A)
- 工作温度范围
- 5 °C...55 °C
- 额定功率
- 7.7 W
- 重量/包装
- 0.3 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84149000
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK 风扇扩展套件,转速可调,192 m³/h 自由通风,用于风扇模块,宽x高x深:119x25x119 mm,RAL 9005