通道封闭

商品编号: SK 3311.163

门和盖板将数据中心内的冷热空气隔开。提高空调系统的效率。可用作热通道或冷通道隔板。

商品编号:
SK 3311.163
型式
柜门配件
产品描述
平滑门配件配有检视窗和移门。稳固的复合金属顶盖配件透光性强。如有需要也可使用安全玻璃。通道宽度为 1200 mm。
您的获益
提高温控系统的能源效率和功率
由于与 VX IT 机柜系统完全兼容,安装、改装简便
有利于提高现有设备的性能,延长设备使用寿命,直至采购备用设备
使用范围
根据应用场合,通道封闭可结合 CRAC 或 LCP Inline 用作热通道或冷通道封闭使用。
作用方式
通道封闭是门与顶盖元件的组合体,可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要,关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。
材料
钢板,喷漆
顶盖元件:聚碳酸酯
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 3,600 mm
高度: 2,000 mm
适用于
深度: 1,200 mm
包装单元
1 件
重量/包装
150 kg
税率号
94039910
EAN
4028177716933
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
产品描述
SK Aisle containment, Ddoor element, WxH: 3600x2000 mm, for enclosure depth: 1200 mm, RAL 7035
资料
说明书
数据页
技术系统目录