- 商品编号:
- SK 3108.115
- 产品描述
- 用于避免热点和用于支持主动式控制机柜温控系统组件的空气导引。在两个轴上可调。固定在框架型材上。多台风扇可通过快速端子板串联。
- 供货范围
- 可连接连接的单元,带轴流式风扇
搭锁式摆动装置
安装固定件 - 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 19 W
在 60 Hz 条件下: 18 W - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.24 A
在 60 Hz 条件下: 0.23 A - 重量/包装
- 1.16 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK 机箱内部风扇 115V
- 声明
- 符合性声明