- 商品编号:
- SK 3213.320
- 产品描述
- 用于安装在壁挂式冷却装置上。用于有针对性地将冷空气向下导流。特别适用于机柜下部电气部件密度高的情况。
- 您的获益
- 将冷空气向下导流
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 适用于
- 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e
- 与型号相匹配
- 3328.xxx
- 3329.xxx
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.58 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177380738
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 产品描述
- SK 导风罩,用于 SK 3328/3329, 安装深度:65 mm