- 商品编号:
- SK 3124.310
- 产品描述
- 适配器与 IoT 通讯模块组合使用可使 Blue e 系列冷却设备之间实现智能互联。
- 您的获益
- 数字化和互联系统为每个企业打造无限机遇。结合IoT通讯模块(3124.300),可使Blue e系列冷却设备轻松连接到工业4.0环境中,且不影响自动化逻辑。
- 即插即用:可快速、简便并且完全无需编程地通过内置的网页服务器对 IoT 通讯模块进行配置和调试。
- 在主机/伺服组合中最多可对 10 台冷却设备进行状态监测
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹
- 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035
- 供货范围
- Blue e IoT 适配器
安装说明书和简要操作说明书
安装角支架
固定附件
Sub-D 位于 RJ11 连接电缆上,长度 150 mm
用于固定推接式安装轨的安装夹
- 接口
- 1 x Modbus RTU
- 1 x 冷却设备接口
- 与型号相匹配
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- 尺寸
- 宽度: 80 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm
- 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 30
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.201 kg
- 税率号
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- 产品描述
-
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,