- 商品编号:
- SK 3201.970
- 产品描述
- 用于 230 V 规格的壁挂式空气/水热交换器的电源供电。可配备 115 V 或 400 V 主接头。
- 技术数据
- 功率 110 VA
- 允许电压偏差 ±10 %
- 初级连接,长 3500 mm
- 次级连接,长 1500 mm
- 安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上
- 供货范围
- 环形变压器
安装固定件
- Snap-mounting to support rails TS 35
- 是
- 与型号相匹配
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- 尺寸
- 宽度: 105 mm
高度: 123 mm
深度: 55 mm
- 额定工作电压
- 115 V(初级), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V(次级), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.23 kg
- 税率号
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
SK 变压器115V到230V 50/60 Hz 用于SK 3363/3364