顶板 TS

商品编号: TS 8801.340

商品编号:
TS 8801.340
产品描述
用于安装顶装式冷却设备、顶装式空气/水热交换器和顶装式风扇。顶板上的开孔要事先预留好,以便于顶装式冷却设备能够安装在机柜的中心位置。
您的获益
简单、快捷的安装
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
安装开口截面
宽度:692 mm
深度:392 mm
Distance cut-out to back
57.8 mm
说明
将冷却装置安装到顶板 8801.310 上时,会与机柜运输吊环会发生碰撞,因此顶板上安装了顶板固定螺钉。
通过钣金角支架和固定卡扣可实现从内部固定顶板 8801.340。
与型号相匹配
3386....
3387....
尺寸
宽度: 767.5 mm
高度: 13 mm
深度: 567.5 mm
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 800 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
重量/包装
4.5 kg
税率号
94039910
EAN
4028177360631
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
TS 顶板,用于机柜宽度深度:800 x 600 mm
证书
EAC
数据页
技术系统目录