- 商品编号:
- SK 3377.000
- 产品描述
- 薄型冷却装置可安装在控制机柜的门上或壁上,它既可进行嵌入式安装,也可悬挂在表面。护板框架使冷却装置具有封闭式外形。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 护板框架
密封固定材料 - 与型号相匹配
- 3366....
- 尺寸
- 宽度: 448 mm
高度: 1,583 mm
深度: 140 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 11.5 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 产品描述
- SK BL后RAHMEN F.GERÄTEE用BAU
- 证书
- EAC