- 商品编号:
- SK 3240.060
- 产品描述
- 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
- 材料
- ABS
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 输出过滤器
EMC 过滤垫 - 安装开口截面
- 开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm - 与型号相匹配
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- 尺寸
- 宽度: 255 mm
高度: 255 mm
深度: 25 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,包括 EMC 过滤垫
- IP 56 带 EMC 滤垫和防水防护罩
- 重量/包装
- 0.6 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 电磁兼容 出风过滤器 用于 3240