- 商品编号:
- SK 3171.100
- 型式
- 用于过滤器风扇
- 产品描述
- 材料为多层结构的无纺纤维,耐温性达 100 °C,阻燃性为 F1 级,符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧:开放型结构。纯净空气一侧:封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
- 材料
- 化学纤维
- 说明
- 不适合用于 EMC 过滤风扇。
- 与型号相匹配
- 3239....
- 尺寸
- 宽度: 173 mm
高度: 173 mm
深度: 17 mm - 过滤等级
- 根据 DIN EN 779: G3
根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% - 重量/包装
- 0.05 kg
- 包装单元
- 5 件
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177038059
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK3171 1S 替代 过滤S