- 商品编号:
- SK 3286.500
- 产品描述
- 冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
- 您的获益
- -40 °C…+80 °C 耐温性
- 材料
- 开孔聚氨酯泡沫塑料
- 与型号相匹配
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- 尺寸
- 宽度: 530 mm
高度: 255 mm
深度: 10 mm - 适用于
- 箱体类型: 空调
- 重量/包装
- 0.129 kg
- 包装单元
- 3 件
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 冷却柜单位 金属过滤器
- 证书
- EAC