- 商品编号:
- SK 3322.720
- 型式
- 用于过滤器风扇/输出过滤器
- 材料
- PET
- 颜色
- 白色
- 说明
- 仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
- 与型号相匹配
- 3238.xxx
- 尺寸
- 宽度: 114 mm
高度: 114 mm
深度: 14 mm - 过滤等级
- 根据 DIN EN 779: G4
根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70% - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,当安装在过滤器和顶装风扇/输出过滤器上时
- 关于订货编号的说明
- 不适合用于 EMC 过滤风扇。
- 重量/包装
- 0.12 kg
- 包装单元
- 5 件
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 折叠式过滤器垫,IP54,用于过滤器风扇/输出过滤器 3238.xxx,宽x高x深:114x114x14 mm
- 认证
- UR + C-UR (recognized)
- 数据页
- Data sheets