- 商品编号:
- SK 3301.910
- 产品描述
- 用于循环冷却装置与空气/水热交换器之间水循环的安全保护装置。安全保护装置防止循环冷却装置泵压力升高,以防空气/水热交换器在冷却循环之外关闭电磁阀。
- 材料
- 黄铜
- 阀门型式
- ¾" 旁通阀
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 巴
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.62 kg
- 税率号
- 84818073
- EAN
- 4028177448636
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
- SK 旁通阀 3/4",用于循环冷却装置和空气/水热交换器,2-12 bar,预设置 3 bar
- 证书
- EAC