平衡阀
商品编号:
SK 3301.940
用于空气/水热交换器。特别是热交换器数量 > 1 时。正确设置的阀门可确保所有设备使用相同数量的冷却介质。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SK 3301.940
产品描述
对于空气/水热交换器,特别是热交换器数量>1时,正常的设定调节阀能确保所有热交换器耗水量是一样的。
使用范围
该阀门用于液压平衡。
材料
黄铜
阀门型式
¾" x ¾" 用于调节体积流量
调节范围
3 ‐ 12 l/min
包装单元
1 件
重量/包装
0.18 kg
税率号
84818073
EAN
4028177448667
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
SK 交换器
证书
EAC
RU
资料
说明书
DE, EN
数据页
技术系统目录
DE
EN
JA