- 商品编号:
- SK 3201.990
- 产品描述
- 用以进行专业的水管安装和体积流量控制。 视用途而定可相应截短压力软管。
- 材料
- 水管路组件 EPDM/ 黄铜
- 供货范围
- 回水管
液体顺流管包括用于控制流量的平衡阀 (调节区 3 至 12 l/分钟)
安装固定件 - 长度
- 3,600 mm
- 接水口
- G ⅜" IG
- 与型号相匹配
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- 尺寸
- 长度: 3,600 mm
- 允许的工作压力(p 最大)
- 1 ‐ 10 巴
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 4.24 kg
- 税率号
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
- SBUC 连接水管,用于水热交换器,长3.6m
- 证书
- EAC