Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 S 系统
商品编号:
SV 9640.266
尺寸:45x45 mm,铜排横截面:974 mm²
本产品已停止供应于: 2021年1月30日
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9640.266
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
974 mm²
长度
891 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 1,000 mm
包装单元
1 件
重量/包装
9.5 kg
铜成分(kg/件)
7.88
税率号
74071000
EAN
4028177569317
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
配电用 MAXI-PLS 总线
认证
UL + C-UL (listed)
EN
声明
符合性声明
DE, EN
EN, SK
符合性声明 UK
EN
资料
说明书
DE, EN, FR
Safety instructions
全球
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH
技术细节
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH