本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9640.251
- 产品描述
- 用于安装电缆接线系统。
- 材料
- E-Cu
- 横截面
- 1,354 mm²
- 长度
- 799 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 10.5 kg
- 铜成分(kg/件)
- 10.61
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177569409
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- Maxi-PLS 母线 2000A 799mm