螺钉 用于连接组件
商品编号:
SV 9676.961
对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。
本产品已停止供应于: 2021年1月30日
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9676.961
产品描述
用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
材料
钢,镀锌
供货范围
包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
尺寸
螺纹: M12
螺纹长度: 40 mm
包装单元
8 件
重量/包装
0.68 kg
税率号
73181900
EAN
4028177606234
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
螺栓, M12x40 mm
资料
说明书
DE, EN, FR
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH