- 商品编号:
- SV 9676.730
- 产品描述
- 用于将圆形导线与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。
- 材料
- 接线端子:黄铜,镀锌
母线固定夹:不锈钢 - 供货范围
- 包括安装固定件(不含螺钉)
- 安装操作说明
- 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。
- 母线夹带压入螺母 M10
- Number of bars per conductor
- 2
- 用于圆形导线的连接
- 95 ‐ 300 mm²
- 固定尺寸
- 60 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.34 kg
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- sv指示连接夹