封盖板 用于功能隔室侧板模块(内部分隔)
商品编号:
SV 9673.195
封闭电缆导入口。
本产品已停止供应于: 2021年1月30日
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9673.195
产品描述
用于封闭电缆导入。
材料
PVC,3 mm
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7004
供货范围
包括安装固定件
For side panel module height
150 mm
包装单元
10 件
重量/包装
0.62 kg
税率号
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
封盖板 用于功能隔室侧板模块 H=150
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH