封盖板 用于带穿引口的功能隔室隔板
商品编号:
SV 9673.506
覆盖电缆导引口。
本产品已停止供应于: 2021年1月30日
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9673.506
产品描述
用于覆盖穿引口。
材料
ABS PMMA
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 223.5 mm
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
4 件
重量/包装
1.732 kg
税率号
39269097
EAN
4028177600126
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
密封板
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH